Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 20.5 mm 22.1 mm (D) Azul

As tampas e tampões de flange larga cónica em LDPE azuis podem tapar ligações ou orifícios do tampão com um diâmetro de flange de 30,1 mm | 1,185 pol.; adicionam proteção e evitam empurrar o tampão através da peça de contacto.
Referência da Essentra:

10160145

Número de peça do fabricante:

LF16A

3982 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
300 - 1499 0,1735 €
1500 - 2999 0,1578 €
3000 + 0,1127 €
Embalagem padrão: 3000

Encomendar em múltiplos de 300

Preço total:

52,05 €

300 x 0,1735 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 30.1 mm
d1 19.2 mm
d2 22.1 mm
d3 17.6 mm
d4 20.5 mm
h 14.7 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos