Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 23.2 mm 24.8 mm (D) Azul

As tampas e tampões de flange larga cónica em LDPE azuis podem tapar ligações ou orifícios do tampão com um diâmetro de flange de 32,5 mm | 1,281 pol.; adicionam proteção e evitam empurrar o tampão através da peça de contacto.
Referência da Essentra:

10160152

Número de peça do fabricante:

LF18A

4991 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
400 - 1999 0,1735 €
2000 - 3999 0,1578 €
4000 + 0,1127 €
Embalagem padrão: 4000

Encomendar em múltiplos de 400

Preço total:

69,40 €

400 x 0,1735 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 32.5 mm
d1 22.0 mm
d2 24.8 mm
d3 20.4 mm
d4 23.2 mm
h 16.5 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos