Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 10.7 mm 12.1 mm (D) Azul

As tampas e tampões de flange larga cónica em LDPE azuis podem tapar ligações ou orifícios do tampão com um diâmetro de flange de 20,6 mm | 0,812 pol.; adicionam proteção e evitam empurrar o tampão através da peça de contacto.
Referência da Essentra:

10160213

Número de peça do fabricante:

LF8A

6792 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
475 - 2374 0,1273 €
2375 - 4749 0,1157 €
4750 + 0,0826 €
Embalagem padrão: 4750

Encomendar em múltiplos de 475

Preço total:

60,47 €

475 x 0,1273 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 20.6 mm
d1 10.8 mm
d2 12.1 mm
d3 9.5 mm
d4 10.7 mm
h 10.2 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos