Menu Procurar

Tampas e tampões cónicas - flange larga

Em stock

A flange ampla destes tampões e tampas cónicos LDPE fornece maior proteção e fácil remoção. Projetado para uso como tampa e tampão, as estas proporcionam excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. A nossa gama encontra-se disponível em azul e vermelho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
83 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D d2 Cor d3 h d4 d1 Comprar
0,2458 € - 0,5432 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.6 mm
34.4 mm
Vermelho
29.8 mm
19.1 mm
32.8 mm
31.1 mm
0,5583 € - 1,2343 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.7 mm
61.0 mm
Vermelho
52.5 mm
25.0 mm
59.0 mm
55.0 mm
0,0812 € - 0,1795 € 1500 Em stock
29.0 mm
13.2 mm
Vermelho
9.8 mm
11.0 mm
11.6 mm
11.3 mm
0,1007 € - 0,155 € 4975 Em stock
23.9 mm
15.6 mm
Azul
11.9 mm
11.9 mm
14.5 mm
13.5 mm
0,1067 € - 0,1643 € 18829 Em stock
28.6 mm
19.7 mm
Azul
15.7 mm
14.2 mm
18.3 mm
17.5 mm
0,1127 € - 0,1735 € 4991 Em stock
32.5 mm
24.8 mm
Azul
20.4 mm
16.5 mm
23.2 mm
22.0 mm
0,1307 € - 0,2013 € 1794 Em stock
46.9 mm
37.2 mm
Azul
31.8 mm
19.7 mm
35.2 mm
33.3 mm
0,0744 € - 0,1147 € 40052 Em stock
12.3 mm
7.4 mm
Azul
3.7 mm
10.2 mm
6.2 mm
6.0 mm
0,059 € - 0,1304 € 19250 Em stock
18.4 mm
9.3 mm
Vermelho
6.6 mm
9.5 mm
7.8 mm
7.6 mm
0,159 € - 0,3514 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.0 mm
25.0 mm
Vermelho
18.9 mm
17.5 mm
22.0 mm
21.9 mm
0,4112 € - 0,9092 € 6901 Em stock
72.0 mm
51.9 mm
Vermelho
44.5 mm
24.0 mm
48.7 mm
47.2 mm
0,1918 € - 0,4241 € 1068 Em stock
38.1 mm
27.7 mm
Vermelho
23.2 mm
19.1 mm
26.1 mm
24.7 mm
0,4744 € - 1,0486 € 500 Em stock
66.7 mm
54.1 mm
Vermelho
49.6 mm
18.5 mm
52.0 mm
51.5 mm
0,3017 € - 0,667 € 696 Em stock
1.0 mm
42.7 mm
Azul
38.2 mm
18.5 mm
41.1 mm
39.6 mm
0,1007 € - 0,155 € 3461 Em stock
22.1 mm
13.9 mm
Azul
10.4 mm
11.7 mm
12.5 mm
12.2 mm
0,1067 € - 0,1643 € 7542 Em stock
26.2 mm
17.4 mm
Azul
13.9 mm
13.4 mm
16.1 mm
15.5 mm
0,1127 € - 0,1735 € 12 Em stock
31.7 mm
23.4 mm
Azul
18.8 mm
15.8 mm
22.0 mm
20.8 mm
0,1307 € - 0,2013 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.8 mm
35.1 mm
Azul
29.6 mm
18.9 mm
33.3 mm
31.4 mm
0,0646 € - 0,0995 € 90375 Em stock
14.3 mm
6.1 mm
Azul
2.8 mm
11.8 mm
4.5 mm
4.4 mm
0,0886 € - 0,1365 € 21673 Em stock
20.8 mm
12.9 mm
Azul
9.4 mm
11.8 mm
11.3 mm
11.2 mm
  • de 5
Tampa e tampão cónicos 31.1 mm 34.4 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10092187

Intervalo de preços
0,5432 € - 0,2458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    47.6 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    32.8 mm
Tampa e tampão cónicos 55.0 mm 61.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10092224

Intervalo de preços
1,2343 € - 0,5583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    76.7 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • d3
    52.5 mm
  • d4
    59.0 mm
Tampa e tampão cónicos 11.3 mm 13.2 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10070888

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,0812 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • D
    29.0 mm
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    13.2 mm
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.6 mm
Tampa e tampão cónicos 14.5 mm 15.6 mm (D) Azul

10160114

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1007 €

Níveis de stock
4975 Em stock
Características
  • D
    23.9 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.6 mm
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.5 mm
Tampa e tampão cónicos 18.3 mm 19.7 mm (D) Azul

10160138

Intervalo de preços
0,1643 € - 0,1067 €

Níveis de stock
18829 Em stock
Características
  • D
    28.6 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.7 mm
  • d3
    15.7 mm
  • d4
    18.3 mm
Tampa e tampão cónicos 23.2 mm 24.8 mm (D) Azul

10160152

Intervalo de preços
0,1735 € - 0,1127 €

Níveis de stock
4991 Em stock
Características
  • D
    32.5 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.8 mm
  • d3
    20.4 mm
  • d4
    23.2 mm
Tampa e tampão cónicos 36.2 mm 37.2 mm (D) Azul

10160190

Intervalo de preços
0,2013 € - 0,1307 €

Níveis de stock
1794 Em stock
Características
  • D
    46.9 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • d3
    31.8 mm
  • d4
    35.2 mm
Tampa e tampão cónicos 6.0 mm 7.4 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10160091

Intervalo de preços
0,1147 € - 0,0744 €

Níveis de stock
40052 Em stock
Características
  • D
    12.3 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.4 mm
  • d3
    3.7 mm
  • d4
    6.2 mm
Tampa e tampão cónicos 7.6 mm 9.3 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10084885

Intervalo de preços
0,1304 € - 0,059 €

Níveis de stock
19250 Em stock
Características
  • D
    18.4 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    6.6 mm
  • d4
    7.8 mm
Tampa e tampão cónicos 21.9 mm 25.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10084922

Intervalo de preços
0,3514 € - 0,159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    48.0 mm
  • d1
    21.9 mm
  • d2
    25.0 mm
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
Tampa e tampão cónicos 47.2 mm 51.9 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10084960

Intervalo de preços
0,9092 € - 0,4112 €

Níveis de stock
6901 Em stock
Características
  • D
    72.0 mm
  • d1
    47.2 mm
  • d2
    51.9 mm
  • d3
    44.5 mm
  • d4
    48.7 mm
Tampa e tampão cónicos 24.7 mm 27.7 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10092170

Intervalo de preços
0,4241 € - 0,1918 €

Níveis de stock
1068 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
Tampa e tampão cónicos 51.5 mm 54.1 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10092217

Intervalo de preços
1,0486 € - 0,4744 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    66.7 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.6 mm
  • d4
    52.0 mm
Tampa e tampão cónicos 39.6 mm 42.7 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10140796

Intervalo de preços
0,667 € - 0,3017 €

Níveis de stock
696 Em stock
Características
  • D
    1.0 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
Tampa e tampão cónicos 12.2 mm 13.9 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10160022

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1007 €

Níveis de stock
3461 Em stock
Características
  • D
    22.1 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
Tampa e tampão cónicos 15.5 mm 17.4 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10160046

Intervalo de preços
0,1643 € - 0,1067 €

Níveis de stock
7542 Em stock
Características
  • D
    26.2 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.4 mm
  • d3
    13.9 mm
  • d4
    16.1 mm
Tampa e tampão cónicos 20.8 mm 23.4 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10160060

Intervalo de preços
0,1735 € - 0,1127 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • D
    31.7 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.4 mm
  • d3
    18.8 mm
  • d4
    22.0 mm
Tampa e tampão cónicos 33.3 mm 35.1 mm (D) Azul

10160183

Intervalo de preços
0,2013 € - 0,1307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    42.8 mm
  • d1
    31.4 mm
  • d2
    35.1 mm
  • d3
    29.6 mm
  • d4
    33.3 mm
Tampa e tampão cónicos 4.4 mm 6.1 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10160169

Intervalo de preços
0,0995 € - 0,0646 €

Níveis de stock
90375 Em stock
Características
  • D
    14.3 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
Tampa e tampão cónicos 11.4 mm 12.9 mm (D) Azul

10160220

Intervalo de preços
0,1365 € - 0,0886 €

Níveis de stock
21673 Em stock
Características
  • D
    20.8 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    12.9 mm
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    11.3 mm