Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 13.6 mm 15.3 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e tampão amarelo foi concebido para tapar vários diâmetros internos ou externos. Fácil de instalar e remover, este artigo conta com 6 nervuras na haste para um ajuste seguro quando utilizado como tampão. A peça oferece uma excelente proteção de danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10119648

Número de peça do fabricante:

100021

49491 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,0898 €
5000 - 24999 0,0427 €
25000 + 0,0406 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

44,90 €

500 x 0,0898 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 19.0 mm
d1 13.6 mm
d2 15.3 mm
d3 12.1 mm
d4 12.1 mm
h 11.2 mm
Cor Amarelo
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos