Menu Procurar

Tampas e tampões cónicos - padrão

Em stock

As tampas e tampões cónicos roscados são componentes versáteis, concebidos para a utilização como tampa. O perfil cónico permite que a peça se adapte a vários diâmetros internos ou vários diâmetros externos.

Estes tampões ou tampas de dupla função são habitualmente utilizados para proteger de danos, sujidade, humidade e outras formas de corrosão durante o armazenamento e transporte.

Com um design de ajuste por pressão para a frente, estes componentes de dupla função são fáceis de instalar e remover. A vasta gama oferece uma seleção diversificada de tamanhos que vão de 2,9 mm a 345,0 mm.

  • Design do tampão adequado para vários diâmetros internos e externos.
  • Protegem tubos, portas e pontos de acesso roscados e não roscados de danos, sujidade, humidade, resíduos e corrosão.
  • Adequados para a utilização em sistemas hidráulicos, componentes automóveis ou indústria médica.
Material: PE-LD
Cor: Vermelho, Azul, Preto, Amarelo, Transparente
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
332 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 D d2 d3 d4 h Tipo Comprar
0,9086 € - 0,9573 € 25 Em stock
71.3 mm
74.0 mm
74.0 mm
69.0 mm
73.0 mm
25.0 mm
2
0,0848 € - 0,0893 € 19162 Em stock
11.8 mm
13.3 mm
13.3 mm
10.1 mm
12.2 mm
11.5 mm
4
1,1982 € - 1,2612 € 33 Em stock
99.0 mm
103.0 mm
103.0 mm
97.0 mm
101.0 mm
24.5 mm
2
0,2113 € - 0,2223 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.6 mm
34.5 mm
34.5 mm
30.3 mm
33.2 mm
17.5 mm
2
0,164 € - 0,1724 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
27.8 mm
27.8 mm
23.0 mm
25.8 mm
15.2 mm
4
0,4448 € - 0,4682 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.2 mm
47.0 mm
47.0 mm
42.5 mm
45.5 mm
20.3 mm
2
0,164 € - 0,1724 € 6748 Em stock
27.2 mm
30.5 mm
30.5 mm
25.8 mm
29.5 mm
16.4 mm
4
0,0811 € - 0,0853 € 13618 Em stock
7.5 mm
9.0 mm
9.0 mm
6.2 mm
7.5 mm
9.8 mm
4
0,5239 € - 0,5518 € 750 Em stock
54.0 mm
58.0 mm
58.0 mm
52.5 mm
57.0 mm
22.3 mm
2
0,0791 € - 0,0833 € 20503 Em stock
6.0 mm
7.5 mm
7.5 mm
4.6 mm
6.0 mm
9.8 mm
3
0,2865 € - 0,3015 € 6226 Em stock
48.2 mm
52.5 mm
52.5 mm
46.0 mm
51.5 mm
22.5 mm
2
1,3098 € - 1,3784 € 94 Em stock
109.0 mm
113.2 mm
113.2 mm
106.8 mm
111.0 mm
24.5 mm
2
0,054 € - 0,1195 € 614500 Em stock
14.7 mm
20.6 mm
17.0 mm
13.2 mm
15.4 mm
12.7 mm
2
0,1473 € - 0,155 € 601 Em stock
39.6 mm
47.6 mm
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
18.5 mm
2
0,9326 € - 0,9818 € 291 Em stock
93.5 mm
107.5 mm
100.3 mm
89.9 mm
97.8 mm
26.5 mm
2
1,091 € - 1,1485 € 2102 Em stock
98.2 mm
106.0 mm
103.3 mm
95.0 mm
99.0 mm
28.8 mm
2
0,1389 € - 0,3073 € 1348 Em stock
24.6 mm
34.0 mm
29.5 mm
22.5 mm
27.5 mm
27.5 mm
2
0,0547 € - 0,121 € 20800 Em stock
12.8 mm
18.5 mm
15.1 mm
10.7 mm
13.2 mm
23.1 mm
2
7,9147 € - 8,3236 € 359 Em stock
252.2 mm
272.5 mm
257.8 mm
247.8 mm
247.2 mm
33.8 mm
2
3,6554 € - 8,0816 € 280 Em stock
141.0 mm
164.0 mm
150.0 mm
148.0 mm
138.0 mm
25.4 mm
2
  • de 17
Tapered Cap & Plug 73 mm 25.0 mm LDPE Red

10114711

Intervalo de preços
0,9573 € - 0,9086 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • D
    74.0 mm
  • d1
    71.3 mm
  • d2
    74.0 mm
  • d3
    69.0 mm
  • d4
    73.0 mm
Tapered Cap & Plug 12.2 mm 11.5 mm LDPE Red

10114469

Intervalo de preços
0,0893 € - 0,0848 €

Níveis de stock
19162 Em stock
Características
  • D
    13.3 mm
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    13.3 mm
  • d3
    10.1 mm
  • d4
    12.2 mm
Tapered Cap & Plug 101.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114766

Intervalo de preços
1,2612 € - 1,1982 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • D
    103.0 mm
  • d1
    99.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • d3
    97.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Tapered Cap & Plug 33.2 mm 17.5 mm LDPE Red

10114599

Intervalo de preços
0,2223 € - 0,2113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    34.5 mm
  • d1
    31.6 mm
  • d2
    34.5 mm
  • d3
    30.3 mm
  • d4
    33.2 mm
Tapered Cap & Plug 25.8 mm 15.2 mm LDPE Red

10114551

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,164 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    27.8 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    27.8 mm
  • d3
    23.0 mm
  • d4
    25.8 mm
Tapered Cap & Plug 45.5 mm 20.3 mm LDPE Red

10114643

Intervalo de preços
0,4682 € - 0,4448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    47.0 mm
  • d1
    44.2 mm
  • d2
    47.0 mm
  • d3
    42.5 mm
  • d4
    45.5 mm
Tapered Cap & Plug 29.5 mm 16.4 mm LDPE Red

10114575

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,164 €

Níveis de stock
6748 Em stock
Características
  • D
    30.5 mm
  • d1
    27.2 mm
  • d2
    30.5 mm
  • d3
    25.8 mm
  • d4
    29.5 mm
Tapered Cap & Plug 7.5 mm 9.8 mm LDPE Red

10114438

Intervalo de preços
0,0853 € - 0,0811 €

Níveis de stock
13618 Em stock
Características
  • D
    9.0 mm
  • d1
    7.5 mm
  • d2
    9.0 mm
  • d3
    6.2 mm
  • d4
    7.5 mm
Tapered Cap & Plug 57 mm 22.3 mm LDPE Red

10114674

Intervalo de preços
0,5518 € - 0,5239 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • D
    58.0 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    58.0 mm
  • d3
    52.5 mm
  • d4
    57.0 mm
Tapered Cap & Plug 6.0 mm 9.8 mm LDPE Red

10114421

Intervalo de preços
0,0833 € - 0,0791 €

Níveis de stock
20503 Em stock
Características
  • D
    7.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • d3
    4.6 mm
  • d4
    6.0 mm
Tapered Cap & Plug 51.5 mm 22.5 mm LDPE Red

10114667

Intervalo de preços
0,3015 € - 0,2865 €

Níveis de stock
6226 Em stock
Características
  • D
    52.5 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.5 mm
  • d3
    46.0 mm
  • d4
    51.5 mm
Tapered Cap & Plug 111.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114773

Intervalo de preços
1,3784 € - 1,3098 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • D
    113.2 mm
  • d1
    109.0 mm
  • d2
    113.2 mm
  • d3
    106.8 mm
  • d4
    111.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão LDPE - PIR 14.7 mm 17.0 mm Vermelho

10070918

Intervalo de preços
0,1195 € - 0,054 €

Níveis de stock
614500 Em stock
Características
  • D
    20.6 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.0 mm
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão LDPE - PIR 39.6 mm 42.7 mm Vermelho

10071069

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1473 €

Níveis de stock
601 Em stock
Características
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão LDPE - PIR 3.681 in 3.949 in Vermelho

10071793

Intervalo de preços
0,9818 € - 0,9326 €

Níveis de stock
291 Em stock
Características
  • D
    107.5 mm
  • d1
    93.5 mm
  • d2
    100.3 mm
  • d3
    89.9 mm
  • d4
    97.8 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão LDPE - PIR 98.2 mm 103.3 mm Vermelho

10071427

Intervalo de preços
1,1485 € - 1,091 €

Níveis de stock
2102 Em stock
Características
  • D
    106.0 mm
  • d1
    98.2 mm
  • d2
    103.3 mm
  • d3
    95.0 mm
  • d4
    99.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão LDPE - PIR 24.6 mm 29.5 mm Vermelho

10085462

Intervalo de preços
0,3073 € - 0,1389 €

Níveis de stock
1348 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • d1
    24.6 mm
  • d2
    29.5 mm
  • d3
    22.5 mm
  • d4
    27.5 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão LDPE - PIR 12.8 mm 15.1 mm Vermelho

10089989

Intervalo de preços
0,121 € - 0,0547 €

Níveis de stock
20800 Em stock
Características
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.1 mm
  • d3
    10.7 mm
  • d4
    13.2 mm
Polietileno de baixa densidade Tampas e tampões cónicos - padrão 252.2 mm 257.8 mm Preto 2

10241561

Intervalo de preços
8,3236 € - 7,9147 €

Níveis de stock
359 Em stock
Características
  • D
    272.5 mm
  • d1
    252.2 mm
  • d2
    257.8 mm
  • d3
    247.8 mm
  • d4
    247.2 mm
Polietileno de baixa densidade Tampas e tampões cónicos - padrão 141.0 mm 150.0 mm Azul 2

10241608

Intervalo de preços
8,0816 € - 3,6554 €

Níveis de stock
280 Em stock
Características
  • D
    164.0 mm
  • d1
    141.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • d3
    148.0 mm
  • d4
    138.0 mm