Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 18.5 mm 20.9 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10069752

Número de peça do fabricante:

10208

32562 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 499 0,1313 €
500 - 4999 0,0763 €
5000 - 24999 0,0625 €
25000 + 0,0594 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

38,15 €

500 x 0,0763 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 24.6 mm
d1 18.5 mm
d2 20.9 mm
d3 17.1 mm
d4 19.3 mm
h 14.3 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos