Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 12.1 mm 13.9 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10069868

Número de peça do fabricante:

10237

7201 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,0804 €
5000 - 24999 0,0383 €
25000 + 0,0364 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

40,20 €

500 x 0,0804 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 17.5 mm
d1 12.1 mm
d2 13.9 mm
d3 10.6 mm
d4 12.3 mm
h 11.0 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos