Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 30.0 mm 32.6 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10070116

Número de peça do fabricante:

10272

8484 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 1999 0,2509 €
2000 - 9999 0,1195 €
10000 + 0,1135 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

50,18 €

200 x 0,2509 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 36.7 mm
d1 30.0 mm
d2 32.6 mm
d3 27.5 mm
d4 30.7 mm
h 15.2 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos