Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 143.3 mm 149.2 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10184998

Número de peça do fabricante:

103

75 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,6741 €
500 + 1,5905 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

167,41 €

100 x 1,6741 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 158.8 mm
d1 143.3 mm
d2 149.2 mm
d3 140.7 mm
d4 147.1 mm
h 25.4 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos