Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 9.4 mm 10.8 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10070536

Número de peça do fabricante:

10325

12980 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 9999 0,0647 €
10000 - 49999 0,0308 €
50000 + 0,0293 €
Embalagem padrão: 10000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

64,70 €

1000 x 0,0647 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 14.0 mm
d1 9.4 mm
d2 10.8 mm
d3 7.7 mm
d4 9.3 mm
h 8.5 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos