Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 124.0 mm 128.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10070628

Número de peça do fabricante:

10355

5062 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 749 1,4664 €
750 + 1,3926 €
Embalagem padrão: 150

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

219,96 €

150 x 1,4664 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 134.0 mm
d1 124.0 mm
d2 128.0 mm
d3 121.0 mm
d4 125.0 mm
h 23.0 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos