Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 22.0 mm 25.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10070642

Número de peça do fabricante:

10376

11634 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
300 - 2999 0,1661 €
3000 - 14999 0,0791 €
15000 + 0,0751 €
Embalagem padrão: 3000

Encomendar em múltiplos de 300

Preço total:

49,83 €

300 x 0,1661 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 28.5 mm
d1 22.0 mm
d2 25.0 mm
d3 20.5 mm
d4 23.0 mm
h 15.9 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos