Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 64.5 mm 67.3 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10070727

Número de peça do fabricante:

10399

4400 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
400 - 1999 0,3858 €
2000 + 0,3665 €
Embalagem padrão: 400

Encomendar em múltiplos de 400

Preço total:

154,32 €

400 x 0,3858 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 70.6 mm
d1 64.5 mm
d2 67.3 mm
d3 62.1 mm
d4 65.6 mm
h 15.8 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos