Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 14.7 mm 17.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10070918

Número de peça do fabricante:

10424

1234 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,113 €
5000 - 24999 0,0538 €
25000 + 0,0511 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

56,50 €

500 x 0,113 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 20.6 mm
d1 14.7 mm
d2 17.0 mm
d3 13.2 mm
d4 15.4 mm
h 12.7 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos