Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 10.7 mm 12.3 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10186008

Número de peça do fabricante:

11

46430 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,4793 €
5000 - 24999 0,2282 €
25000 + 0,2168 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

239,65 €

500 x 0,4793 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 15.1 mm
d1 10.7 mm
d2 12.3 mm
d3 9.0 mm
d4 10.6 mm
h 9.5 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos