Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 179.1 mm 180.8 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10186015

Número de peça do fabricante:

110

408 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 4,125 €
100 - 499 1,965 €
500 + 1,866 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

41,25 €

10 x 4,125 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 193.8 mm
d1 179.1 mm
d2 180.8 mm
d3 177.0 mm
d4 178.8 mm
h 26.2 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos