Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 124.7 mm 129.3 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10186022

Número de peça do fabricante:

1100

3006 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 249 2,80 €
250 - 1249 1,3336 €
1250 + 1,2668 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

70,00 €

25 x 2,80 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 139.70 mm
d1 124.7 mm
d2 129.3 mm
d3 122.7 mm
d4 127.2 mm
h 26.2 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos