Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 17.1 mm 19.4 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10073476

Número de peça do fabricante:

110197

534 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
650 - 6499 0,1574 €
6500 - 32499 0,0749 €
32500 + 0,0712 €
Embalagem padrão: 6500

Encomendar em múltiplos de 650

Preço total:

102,31 €

650 x 0,1574 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 22.0 mm
d1 17.1 mm
d2 19.4 mm
d3 15.5 mm
d4 17.8 mm
h 13.0 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos