Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 25.2 mm 29.2 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10073568

Número de peça do fabricante:

110201

8260 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 1499 0,2524 €
1500 - 7499 0,1202 €
7500 + 0,1142 €
Embalagem padrão: 1500

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

37,86 €

150 x 0,2524 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 33.0 mm
d1 25.2 mm
d2 29.2 mm
d3 23.7 mm
d4 27.7 mm
h 19.0 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos