Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 62.0 mm 66.4 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10074473

Número de peça do fabricante:

11075

3161 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
300 - 1499 0,4591 €
1500 + 0,4361 €
Embalagem padrão: 300

Encomendar em múltiplos de 300

Preço total:

137,73 €

300 x 0,4591 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 71.0 mm
d1 62.0 mm
d2 66.4 mm
d3 59.0 mm
d4 64.3 mm
h 28.0 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos