Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 126.7 mm 132.1 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10186992

Número de peça do fabricante:

1110

1011 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 249 3,0788 €
250 - 1249 1,4664 €
1250 + 1,3928 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

76,97 €

25 x 3,0788 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 143.0 mm
d1 126.7 mm
d2 132.1 mm
d3 125.0 mm
d4 129.5 mm
h 26.2 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos