Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 57.5 mm 57.6 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10080535

Número de peça do fabricante:

11169

500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
700 - 3499 0,2102 €
3500 + 0,1997 €
Embalagem padrão: 700

Encomendar em múltiplos de 700

Preço total:

147,14 €

700 x 0,2102 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 63.6 mm
d1 57.5 mm
d2 57.6 mm
d3 55.2 mm
d4 56.1 mm
h 12.8 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos