Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 77.1 mm 80.7 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10080641

Número de peça do fabricante:

11170

3100 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
300 - 1499 0,5921 €
1500 + 0,5625 €
Embalagem padrão: 300

Encomendar em múltiplos de 300

Preço total:

177,63 €

300 x 0,5921 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 85.7 mm
d1 77.1 mm
d2 80.7 mm
d3 74.8 mm
d4 78.2 mm
h 19.0 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos