Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 42.5 mm 44.8 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

This tapered cap & plug is designed to cap multiple O.D.’s or plug multiple I.D.’s. The durable material protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Referência da Essentra:

10080740

Número de peça do fabricante:

11172

20 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1909 €
5000 + 0,1813 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

190,90 €

1000 x 0,1909 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 50.7 mm
d1 42.5 mm
d2 44.8 mm
d3 40.7 mm
d4 43.0 mm
h 12.6 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos