Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 29.2 mm 31.2 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10080771

Número de peça do fabricante:

11173

11320 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 1999 0,1795 €
2000 - 9999 0,0855 €
10000 + 0,0812 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

35,90 €

200 x 0,1795 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 34.7 mm
d1 29.2 mm
d2 31.2 mm
d3 28.0 mm
d4 30.3 mm
h 12.7 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos