Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 213.4 mm 218.4 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10187852

Número de peça do fabricante:

120

199 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 2,1172 €
250 + 2,0106 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

105,86 €

50 x 2,1172 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 228.6 mm
d1 213.4 mm
d2 218.4 mm
d3 210.8 mm
d4 215.9 mm
h 35.7 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos