Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 98.0 mm 102.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10084151

Número de peça do fabricante:

12199

574 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
40 - 399 2,1785 €
400 - 1999 1,0375 €
2000 + 0,9855 €
Embalagem padrão: 400

Encomendar em múltiplos de 40

Preço total:

87,14 €

40 x 2,1785 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 107.2 mm
d1 98.0 mm
d2 102.0 mm
d3 94.8 mm
d4 98.5 mm
h 24.7 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos