Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 18.3 mm 21.4 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10084809

Número de peça do fabricante:

12424

7576 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
400 - 3999 0,135 €
4000 - 19999 0,0643 €
20000 + 0,0611 €
Embalagem padrão: 4000

Encomendar em múltiplos de 400

Preço total:

54,00 €

400 x 0,135 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 25.4 mm
d1 18.3 mm
d2 21.4 mm
d3 16.4 mm
d4 19.3 mm
h 17.5 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos