Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 22.7 mm 24.9 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10084823

Número de peça do fabricante:

12426

10216 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
300 - 2999 0,1827 €
3000 - 14999 0,087 €
15000 + 0,0826 €
Embalagem padrão: 3000

Encomendar em múltiplos de 300

Preço total:

54,81 €

300 x 0,1827 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 27.0 mm
d1 22.7 mm
d2 24.9 mm
d3 20.8 mm
d4 22.7 mm
h 12.0 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos