Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 40.8 mm 44.7 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10084854

Número de peça do fabricante:

12429

1716 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 0,5634 €
500 - 2499 0,2684 €
2500 + 0,255 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

28,17 €

50 x 0,5634 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 49.0 mm
d1 40.8 mm
d2 44.7 mm
d3 37.7 mm
d4 41.8 mm
h 24.0 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos