Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 54.0 mm 58.4 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10084878

Número de peça do fabricante:

12431

2456 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
40 - 399 0,7727 €
400 - 1999 0,3677 €
2000 + 0,3495 €
Embalagem padrão: 400

Encomendar em múltiplos de 40

Preço total:

30,91 €

40 x 0,7727 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 62.4 mm
d1 54.0 mm
d2 58.4 mm
d3 50.8 mm
d4 55.0 mm
h 24.5 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos