Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 33.9 mm 38.3 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10085042

Número de peça do fabricante:

12480

1509 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,3573 €
1000 - 4999 0,1701 €
5000 + 0,1617 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

35,73 €

100 x 0,3573 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 42.3 mm
d1 33.9 mm
d2 38.3 mm
d3 31.9 mm
d4 36.5 mm
h 24.5 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos