Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 24.6 mm 29.5 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10085462

Número de peça do fabricante:

12567

4839 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 1499 0,2905 €
1500 - 7499 0,1383 €
7500 + 0,1314 €
Embalagem padrão: 1500

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

43,58 €

150 x 0,2905 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 34.0 mm
d1 24.6 mm
d2 29.5 mm
d3 22.5 mm
d4 27.5 mm
h 27.5 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos