Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 87.5 mm 93.6 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10085509

Número de peça do fabricante:

12572

500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 249 1,7984 €
250 - 1249 0,856 €
1250 + 0,8136 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

44,96 €

25 x 1,7984 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 96.7 mm
d1 87.5 mm
d2 93.6 mm
d3 84.3 mm
d4 90.5 mm
h 34.3 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos