Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 156.0 mm 162.3 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e bujão vermelho foi concebida para adaptar-se a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e retirar, este artigo conta com 6 nervuras na haste para permitir a fixação quando utilizado como bujão. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10085554

Número de peça do fabricante:

12577

2 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 4,967 €
100 - 499 2,365 €
500 + 2,247 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

49,67 €

10 x 4,967 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 167.3 mm
d1 156.0 mm
d2 162.3 mm
d3 151.8 mm
d4 158.8 mm
h 36.7 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos