Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 230.1 mm 237.7 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10203552

Número de peça do fabricante:

126

4 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 5,712 €
250 + 5,4278 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

285,60 €

50 x 5,712 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 250.4 mm
d1 230.1 mm
d2 237.7 mm
d3 225.8 mm
d4 234.7 mm
h 45.2 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos