Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 12.4 mm 13.9 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10204085

Número de peça do fabricante:

13

3360 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,201 €
5000 - 24999 0,0957 €
25000 + 0,0909 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

100,50 €

500 x 0,201 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 18.3 mm
d1 12.4 mm
d2 13.9 mm
d3 10.4 mm
d4 12.3 mm
h 12.7 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos