Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 12.1 mm 13.9 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10204108

Número de peça do fabricante:

13-W

19565 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
700 - 6999 0,1533 €
7000 - 34999 0,073 €
35000 + 0,0693 €
Embalagem padrão: 7000

Encomendar em múltiplos de 700

Preço total:

107,31 €

700 x 0,1533 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 22.2 mm
d1 12.1 mm
d2 13.9 mm
d3 10.4 mm
d4 12.3 mm
h 12.7 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos