Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 324.9 mm 333.8 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10213353

Número de peça do fabricante:

134

35 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 11,2756 €
150 + 10,7113 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

338,27 €

30 x 11,2756 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 346.5 mm
d1 324.9 mm
d2 333.8 mm
d3 318.3 mm
d4 328.1 mm
h 51.6 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos