Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 17.1 mm 19.0 mm Transparente Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e tampão cónico foi concebido para tapar vários diâmetros internos ou externos. Fácil de instalar e remover, este artigo conta com 6 nervuras na haste para um ajuste seguro quando utilizado como tampão. A peça oferece uma excelente proteção de danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10128046

Número de peça do fabricante:

2113000

2900 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0794 €
5000 + 0,0754 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

79,40 €

1000 x 0,0794 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 23.0 mm
d1 17.1 mm
d2 19.0 mm
d3 15.6 mm
d4 17.6 mm
h 12.7 mm
Cor Transparente
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos