Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 31.3 mm 34.5 mm Transparente Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e tampão cónico foi concebido para tapar vários diâmetros internos ou externos. Fácil de instalar e remover, este artigo conta com 6 nervuras na haste para um ajuste seguro quando utilizado como tampão. A peça oferece uma excelente proteção de danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10128176

Número de peça do fabricante:

2123000

10618 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,1425 €
1250 + 0,1354 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

35,63 €

250 x 0,1425 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 38.9 mm
d1 31.3 mm
d2 34.5 mm
d3 29.7 mm
d4 32.8 mm
h 20.6 mm
Cor Transparente
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos