Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 38.6 mm 40.6 mm Transparente Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e tampão cónico foi concebido para tapar vários diâmetros internos ou externos. Fácil de instalar e remover, este artigo conta com 6 nervuras na haste para um ajuste seguro quando utilizado como tampão. A peça oferece uma excelente proteção de danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10128213

Número de peça do fabricante:

2126000

250 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,1964 €
1250 + 0,1868 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

49,10 €

250 x 0,1964 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 45.2 mm
d1 38.6 mm
d2 40.6 mm
d3 37.0 mm
d4 39.0 mm
h 18.2 mm
Cor Transparente
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos