Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 69.0 mm 76.6 mm Transparente Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e tampão cónico foi concebido para tapar vários diâmetros internos ou externos. Fácil de instalar e remover, este artigo conta com 6 nervuras na haste para um ajuste seguro quando utilizado como tampão. A peça oferece uma excelente proteção de danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10128336

Número de peça do fabricante:

2136000

3848 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 0,7464 €
500 - 2499 0,3556 €
2500 + 0,3378 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

37,32 €

50 x 0,7464 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 85.0 mm
d1 69.0 mm
d2 76.6 mm
d3 67.5 mm
d4 74.5 mm
h 25.4 mm
Cor Transparente
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos