Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 54.0 mm 61.0 mm Transparente Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e tampão cónico foi concebido para tapar vários diâmetros internos ou externos. Fácil de instalar e remover, este artigo conta com 6 nervuras na haste para um ajuste seguro quando utilizado como tampão. A peça oferece uma excelente proteção de danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10128695

Número de peça do fabricante:

2150000

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
90 - 899 0,5455 €
900 - 4499 0,2598 €
4500 + 0,2468 €
Embalagem padrão: 900

Encomendar em múltiplos de 90

Preço total:

49,10 €

90 x 0,5455 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 65.0 mm
d1 54.0 mm
d2 61.0 mm
d3 52.5 mm
d4 59.5 mm
h 25.4 mm
Cor Transparente
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos