Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 124.6 mm 126.7 mm Transparente Polietileno de baixa densidade

Esta tampa e tampão cónico foi concebido para tapar vários diâmetros internos ou externos. Fácil de instalar e remover, este artigo conta com 6 nervuras na haste para um ajuste seguro quando utilizado como tampão. A peça oferece uma excelente proteção de danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10129067

Número de peça do fabricante:

2190000

6300 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 199 1,3175 €
200 - 999 0,6275 €
1000 + 0,596 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

26,35 €

20 x 1,3175 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 134.0 mm
d1 124.6 mm
d2 126.7 mm
d3 123.0 mm
d4 125.0 mm
h 20.0 mm
Cor Transparente
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos