Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 18.4 mm 21.0 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10222515

Número de peça do fabricante:

26

689 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
400 - 3999 0,1725 €
4000 - 19999 0,0821 €
20000 + 0,078 €
Embalagem padrão: 4000

Encomendar em múltiplos de 400

Preço total:

69,00 €

400 x 0,1725 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 25.4 mm
d1 18.4 mm
d2 21.0 mm
d3 16.8 mm
d4 19.3 mm
h 12.7 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos