Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 20.4 mm 23.1 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10224977

Número de peça do fabricante:

28

34508 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,1748 €
5000 - 24999 0,0832 €
25000 + 0,0791 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

87,40 €

500 x 0,1748 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 27.8 mm
d1 20.4 mm
d2 23.1 mm
d3 18.4 mm
d4 21.4 mm
h 19.1 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos