Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 22.1 mm 24.8 mm Azul Polietileno de baixa densidade

A tampa e o bujão em LDPE azul foram concebidos para se adaptarem a vários diâmetros internos ou para tapar vários diâmetros externos. Fácil de instalar e remover. Proporciona uma excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Referência da Essentra:

10228265

Número de peça do fabricante:

31

16071 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
400 - 3999 0,1818 €
4000 - 19999 0,0865 €
20000 + 0,0822 €
Embalagem padrão: 4000

Encomendar em múltiplos de 400

Preço total:

72,72 €

400 x 0,1818 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 28.6 mm
d1 22.1 mm
d2 24.8 mm
d3 20.4 mm
d4 23.3 mm
h 15.9 mm
Cor Azul
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos