Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos 304.2 mm 308.4 mm Preto Polietileno de baixa densidade

Black LDPE Tapered Cap & Plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Referência da Essentra:

10241547

Número de peça do fabricante:

39149

824 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 10,377 €
150 + 9,8543 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

311,31 €

30 x 10,377 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 322.6 mm
d1 304.2 mm
d2 308.4 mm
d3 299.2 mm
d4 299.4 mm
h 33.9 mm
Cor Preto
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos